(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conectores MATE-N-LOK para altas corrientes

Conectores MATE-N-LOK para altas corrientes
  • Descuento por volumen

Estos conectores están diseñados para aplicaciones de alta corriente, como refrigeradores, congeladores, aires acondicionados y hornos microondas.

[Características]
· Estos conectores están diseñados para aplicaciones de alta corriente, como refrigeradores, congeladores, aires acondicionados y hornos microondas.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
1-350346-0
1-350347-0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPin / contacto aplicable Tipo
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10HembraZócalo · carcasa (enchufe)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10MachoPin · carcasa (tapa)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Forma cuadrada Serie de conectores iniciales Otros Modelo de la serie MATEN-LOK para altas corrientes
Numero de electrodos 3 Aplicación Montaje en panel Corriente nominal(A) 25
Tensión nominal(V) 250 Método de conexión del cable Rizar Dirección de conexión Recto
Normas representativas UL Características Mecanismo de bloqueo incluido Especificaciones Grosor del panel aplicable 1.02 a 1.78 mm
Pitch(mm) 6.1 Tamaño de cable aplicable(AWG) 20/18/16/14/12/10 Tamaño de cable aplicable((mm)2) 0.50 a 2.27/2.00 a 5.27
Color Color natural Durabilidad de inserción-extracción(veces) 50 Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -55 a +85
Notas UL94V-2, nylon