(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Módulo HTS Dinámico

Módulo HTS Dinámico
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La serie dinámica de conectores se ha desarrollado para aplicaciones de impermeabilización de servicio pesado.
· Todos los conectores de la serie Dynamic se pueden montar desde el interior de los paneles de control hasta el exterior del panel.

(i)Advertencia

PDF

 
Número de Parte
1747364-1
1747365-1
1747366-1
1871418-1
1871419-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPin / contacto aplicable Numero de electrodos Corriente nominal
(A)
Tensión nominal
(V)
Normas representativas Tipo Pitch
(mm)
Tamaño de cable aplicable
(AWG)
Serie Numero con packs
(Pieza)
Máxima resistencia de contacto
(mΩ)
Resistencia de contacto total
(mΩ)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho1215600UL / TUV / CSAPestaña vivienda6.514 ~ 28D-3800-1010
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra305250-Receptáculo de vivienda3.7518 ~ 28D-2800-1010
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10Macho305250-Pestaña vivienda3.7518 ~ 28D-28002001010
168 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10Hembra440630UL / TUV / CSAReceptáculo de vivienda1210 ~ 16D-5800-22
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Macho440630UL / TUV / CSAPestaña vivienda1210 ~ 16D-5800369622

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Forma cuadrada Serie de conectores iniciales Otros Modelo de la serie Dinámica
Aplicación Conexión de cable Método de conexión del cable Rizar Dirección de conexión Recto
Características Serie dinámica · Conector colaborativo serie HTS Color Negro Enchapado Oro 0,38 μm
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -55 a +105 Notas UL94V-0 y PBt termoplástico relleno de vidrio