(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Interruptores pulsadores: iluminados/no iluminados, orificio de montaje de ⌀30 mm, serie AM30

Interruptores pulsadores: iluminados/no iluminados, orificio de montaje de ⌀30 mm, serie AM30
  • Descuento por volumen

Agregue o reemplace fácilmente la unidad de contacto y transformador.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AR30M3R-11G

Número de Parte
AR30M3R-11G
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Presionar el botón Tarjeta incluida Presente Forma terminal Terminal de tornillo
Orificio de montaje Φ 30.5 Configuración de contacto 1a / 1b Botón de operación Momentáneo
Color del boton Verde Normas representativas PSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA Dimensión del botón(mm) ø40
Fuente de luz Sin iluminación Voltaje de funcionamiento de la lámpara(V) Sin iluminación Con transformador NA

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AR30M3R-11G de la serie Interruptores pulsadores: iluminados/no iluminados, orificio de montaje de ⌀30 mm, serie AM30.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico