(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector circular serie WT - metal, resistente al agua (Números de pieza)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

WT-3013-P15

Número de Parte
WT-3013-P15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Pin / contacto aplicable Numero de nucleos Aplicación Corriente permisible
(A)
Tipo de forma del conector Características de forma del conector Tamaño de la cáscara Núcleo normal / núcleo inverso Diámetro exterior del cable usado
(Φ)
Sección transversal del conductor de cable aplicable
((mm)2)
Brida Tratamiento de recubrimiento por contacto Compañero de apareamiento 1 Compañero de apareamiento 2 Compañero de apareamiento 3 Compañero de apareamiento 4 Compañero de apareamiento 5 Compañero de apareamiento 6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra13Conexión de cable5EnchufeFormas generales30Núcleo normal14.5 a 16.01.25NingunoOroWT-3013-R (receptáculo de panel)-----

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Circular Conector serie iniciales V W X Series que comienzan con V, W, X WT
Voltaje permitido(V) 250 Método de conexión del cable Soldadura Dirección de conexión Recto
Clasificación del IP IPX7 equivalente Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -25 a +85 Tornillo para tubos Ninguno
Tratamiento de revestimiento de concha Cromo

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo WT-3013-P15 de la serie Conector circular serie WT - metal, resistente al agua.

Products like this...

Número de Parte
WT-304-R
WT-304-RF
WT-306-P17
WT-307-R
WT-308-P11
WT-308-P15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Pin / contacto aplicable Numero de nucleos Aplicación Corriente permisible
(A)
Tipo de forma del conector Características de forma del conector Tamaño de la cáscara Núcleo normal / núcleo inverso Diámetro exterior del cable usado
(Φ)
Sección transversal del conductor de cable aplicable
((mm)2)
Brida Tratamiento de recubrimiento por contacto Compañero de apareamiento 1 Compañero de apareamiento 2 Compañero de apareamiento 3 Compañero de apareamiento 4 Compañero de apareamiento 5 Compañero de apareamiento 6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho4Montaje en panel15ReceptáculoCon brida30Núcleo normalSin conexión de cable2.0CircularNíquelWT-304-P11 (enchufe recto)WT-304-P13 (enchufe recto)WT-304-P15 (enchufe recto)WT-304-P17 (enchufe recto)WT-304-P9 (enchufe recto)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra4Montaje en panel15ReceptáculoCon brida30Núcleo inversoSin conexión de cable2.0CircularNíquelWT-304-PM11 (enchufe recto)WT-304-PM13 (enchufe recto)WT-304-PM15 (enchufe recto)WT-304-PM17 (enchufe recto)WT-304-PM9 (enchufe recto)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra6Conexión de cable15EnchufeFormas generales30Núcleo normal16.5 a 18.02.0NingunoNíquelWT-306-R (receptáculo de panel)-----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho7Montaje en panel15ReceptáculoCon brida30Núcleo normalSin conexión de cable2.0CircularNíquelWT-307-P11 (enchufe recto)WT-307-P13 (enchufe recto)WT-307-P15 (enchufe recto)WT-307-P17 (enchufe recto)WT-307-P9 (enchufe recto)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra8Conexión de cable10EnchufeFormas generales30Núcleo normal10.5 a 12.02.0NingunoNíquelWT-308-R (receptáculo de panel)-----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra8Conexión de cable10EnchufeFormas generales30Núcleo normal14.5 a 16.02.0NingunoNíquelWT-308-R (receptáculo de panel)-----