(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector circular serie NT - resistente al agua, a prueba de aceite (Números de pieza)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NT-5012-PM12

 
Número de Parte
NT-5012-PM12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Pin / contacto aplicable Numero de nucleos Aplicación Corriente permisible
(A)
Voltaje permitido
(V)
Dirección de conexión Normas representativas Tipo de forma del conector Características de forma del conector Núcleo normal / núcleo inverso Diámetro exterior del cable usado
(Φ)
Sección transversal del conductor de cable aplicable
((mm)2)
Brida Compañero de apareamiento 1 Compañero de apareamiento 2 Compañero de apareamiento 3 Compañero de apareamiento 4 Compañero de apareamiento 5 Compañero de apareamiento 6 Compañero de apareamiento 7 Compañero de apareamiento 8 Compañero de apareamiento 9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho12Conexión de cable5400Recto-EnchufeFormas generalesNúcleo inverso8.0 a 12.02.0NingunoNT-5012-CRF (receptáculo de panel)NT-5012-RF (receptáculo de panel)-------

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Circular Conector serie iniciales MNO Método de conexión del cable Soldadura
Clasificación del IP IP67 equivalente Tamaño de la cáscara 50 Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -40 a +85
Tornillo para tubos Ninguno Tratamiento de revestimiento de concha Cromo satinado Tratamiento de recubrimiento por contacto Plata

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NT-5012-PM12 de la serie Conector circular serie NT - resistente al agua, a prueba de aceite.

Products like this...

Número de Parte
NT-5010-RF
NT-5012-CRF
NT-5012-LPM20
NT-5012-PM16
NT-5012-PM20
NT-5012-RF
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Pin / contacto aplicable Numero de nucleos Aplicación Corriente permisible
(A)
Voltaje permitido
(V)
Dirección de conexión Normas representativas Tipo de forma del conector Características de forma del conector Núcleo normal / núcleo inverso Diámetro exterior del cable usado
(Φ)
Sección transversal del conductor de cable aplicable
((mm)2)
Brida Compañero de apareamiento 1 Compañero de apareamiento 2 Compañero de apareamiento 3 Compañero de apareamiento 4 Compañero de apareamiento 5 Compañero de apareamiento 6 Compañero de apareamiento 7 Compañero de apareamiento 8 Compañero de apareamiento 9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra10Montaje en panel15600Recto-ReceptáculoCon bridaNúcleo inversoNinguno3.5RectangularNT-5010-LPM12 (enchufe recto)NT-5010-LPM16 (enchufe recto)NT-5010-LPM20 (enchufe recto)NT-5010-LPM24 (enchufe recto)NT-5010-PM12 (enchufe recto)NT-5010-PM16 (enchufe recto)NT-5010-PM20 (enchufe recto)NT-5010-PM24 (enchufe recto)NT-5010-SPM (enchufe recto)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra12Montaje en panel5400Recto-ReceptáculoCon brida / con tapónNúcleo inversoNinguno2.0RectangularNT-5012-LPM12 (enchufe recto)NT-5012-LPM16 (enchufe recto)NT-5012-LPM20 (enchufe recto)NT-5012-LPM24 (enchufe recto)NT-5012-PM12 (enchufe recto)NT-5012-PM16 (enchufe recto)NT-5012-PM20 (enchufe recto)NT-5012-PM24 (enchufe recto)NT-5012-SPM (enchufe recto)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho12Conexión de cable5400Ángulo-Enchufe de curvatura en LTipo LNúcleo inverso16.1 a 20.02.0NingunoNT-5012-CRF (receptáculo de panel)NT-5012-RF (receptáculo de panel)-------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho12Conexión de cable5400Recto-EnchufeFormas generalesNúcleo inverso12.1 a 16.02.0NingunoNT-5012-CRF (receptáculo de panel)NT-5012-RF (receptáculo de panel)-------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho12Conexión de cable5400Recto-EnchufeFormas generalesNúcleo inverso16.1 a 20.02.0NingunoNT-5012-CRF (receptáculo de panel)NT-5012-RF (receptáculo de panel)-------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra12Montaje en panel5400Recto-ReceptáculoCon bridaNúcleo inversoNinguno2.0RectangularNT-5012-LPM12 (enchufe recto)NT-5012-LPM16 (enchufe recto)NT-5012-LPM20 (enchufe recto)NT-5012-LPM24 (enchufe recto)NT-5012-PM12 (enchufe recto)NT-5012-PM16 (enchufe recto)NT-5012-PM20 (enchufe recto)NT-5012-PM24 (enchufe recto)NT-5012-SPM (enchufe recto)