(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conectores rectangulares - carcasa metálica, blindaje EMI, serie PCS

Conectores rectangulares - carcasa metálica, blindaje EMI, serie PCS
  • Descuento por volumen

Caja serie PCS.

[Características]
· Cajas de placa a cable disponibles para 20 - 96 contactos: La conexión de contacto de presión es estándar para cables (AWG #28 o 30), lo que reduce la mano de obra del cableado.
· También está disponible un tipo soldado.
· FCC y otros blindajes EMI: La construcción robusta es muy adecuada para interfaces.
· Cierre rápido mediante muelle metálico de cierre.
· También están disponibles modelos que admiten relés de panel.
· También se encuentran disponibles accesorios para evitar una inserción incorrecta.
· Amplia gama (34 - 150 contactos) de conexiones placa a placa disponibles: El diseño minimiza las inserciones y extracciones, incluso con un elevado número de contactos.
· Las carcasas están estructuradas para que todo el líquido de limpieza se drene al limpiar el fundente (conectores macho tipo molde).

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PCS-E20LA
PCS-E20LB
PCS-E28LB
PCS-E68LA
PCS-E96LKPA
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúcleos Características Tamaño de cable aplicable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020Diecast vertical / Medidas EMI / Para cable estándarΦ 5.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020Diecast vertical / Medidas EMI / Para cable estándarΦ 7.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1028Diecast vertical / Medidas EMI / Para cable estándarΦ 9.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1068Diecast vertical / Medidas EMI / Para cable estándarΦ 8.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1096Con guía de inserción para evitar una inserción incorrecta / Diecast vertical / Medidas EMI / Para cable gruesoΦ 10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Cuadrado Serie de conectores iniciales P Q R Iniciales de la serie P · Q · R PCS
Aplicación Caja Dirección de conexión Recto Clasificación del IP Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm