(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conectores rectangulares - instalación en panel, rectos, serie MRP

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MRP-8F01
MRP-8M01
MRP-16F01
MRP-16M01
MRP-20F01
MRP-20M01
MRP-25F01
MRP-25M01
MRP-34F01
MRP-34M01
MRP-50F01
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPin / contacto aplicable Núcleos Características Cantidad de unidades ordenadas
(Pieza)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra8Cuerpo de aislamiento femenino-
100 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-Macho8Cuerpo de aislamiento masculino100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra16Cuerpo de aislamiento femenino-
100 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-Macho16Cuerpo de aislamiento masculino100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra20Cuerpo de aislamiento femenino-
100 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Macho20Cuerpo de aislamiento masculino100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra25Cuerpo de aislamiento femenino-
100 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-Macho25Cuerpo de aislamiento masculino100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra34Cuerpo de aislamiento femenino-
100 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Macho34Cuerpo de aislamiento masculino100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra50Cuerpo de aislamiento femenino-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Cuadrado Serie de conectores iniciales MNO Serie Iniciales M · N · O MRP
Aplicación Montaje en panel Corriente permisible(A) 3 Voltaje permitido(V) AC300
Método de conexión del cable Rizar Dirección de conexión Recto Clasificación del IP Ninguno