(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Serie DIC

Serie DIC
  • Descuento por volumen

Conector de paso de 2,54 mm utilizado para conmutación de circuitos y similares.

[Caracteristicas]
• Muchas variedades disponibles para combinar con las series FCC y HKP.
• El espesor del revestimiento se puede seleccionar de acuerdo con los requisitos de costo.
• El aislante está certificado por UL.
• Estos conectores también vienen en versiones de 2, 3 y 4 series.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DIC-128
DIC-130
DIC-130B
DIC-149-2P
DIC-149-3P
DIC-149-24P
DIC-152-2P
DIC-152-4P
DIC-152-6P
DIC-152-8P
DIC-152-20P
DIC-208
DIC-252
DIC-252B
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar RoHSConector serie iniciales Pin / contacto aplicable Numero de nucleos Aplicación Especificaciones Tamaño de pin/contacto usado
(mm)
Tratamiento de superficie de contacto Aislamiento del color del cuerpo
Disponible

7 Días o más

10D· E· FHembra2Para cortocircuitoEnchufe de cortocircuito0.6 x 0.4Chapado en oro: 0.7 μm o superiorBlanco translúcido
Disponible

7 Días o más

10D· E· FHembra2Para cortocircuitoEnchufe de cortocircuito□0.635/⌀0.64Chapado en oro: 0.7 μm o superiorVerde
Disponible

11 Días o más

-D· E· FHembra2Para cortocircuitoEnchufe de cortocircuito□0.635/⌀0.64Chapado en oro de 0.2 μm o más gruesoVerde
Disponible

7 Días o más

10D· E· FMacho2Para placas de circuitoTipo de inmersión (1 columnas)0.6 x 0.4Chapado en oro: 0.7 μm o superiorNegro
Disponible

9 Días o más

10D· E· FMacho3Para placas de circuitoTipo de inmersión (1 columnas)0.6 x 0.4Chapado en oro: 0.7 μm o superiorNegro
Disponible

11 Días o más

-D· E· FMacho24Para placas de circuitoTipo de inmersión (1 columnas)0.6 x 0.4Chapado en oro: 0.7 μm o superiorNegro
Disponible

7 Días o más

10D· E· FMacho2Para placas de circuitoTipo de inmersión (2 columnas)0.6 x 0.4Chapado en oro: 0.7 μm o superiorNegro
Disponible

7 Días o más

10D· E· FMacho4Para placas de circuitoTipo de inmersión (2 columnas)0.6 x 0.4Chapado en oro: 0.7 μm o superiorNegro
Disponible

11 Días o más

-D· E· FMacho6Para placas de circuitoTipo de inmersión (2 columnas)0.6 x 0.4Chapado en oro: 0.7 μm o superiorNegro
Disponible

11 Días o más

-D· E· FMacho8Para placas de circuitoTipo de inmersión (2 columnas)0.6 x 0.4Chapado en oro: 0.7 μm o superiorNegro
Disponible

11 Días o más

-D· E· FMacho20Para placas de circuitoTipo de inmersión (2 columnas)0.6 x 0.4Chapado en oro: 0.7 μm o superiorNegro
Disponible

11 Días o más

-D· E· FHembra2Para cortocircuitoEnchufe de cortocircuito (artículo alto)□0.635/⌀0.64Chapado en oro: 0.7 μm o superiorNegro
Disponible

7 Días o más

10D· E· FHembra2Para cortocircuitoEnchufe de cortocircuito□0.635/⌀0.64Chapado en oro de 0.2 μm o más gruesoBlanco translúcido
Disponible

12 Días o más

10D· E· FHembra2Para cortocircuitoEnchufe de cortocircuito□0.635/⌀0.64Chapado en oro de 0.2 μm o más gruesoNegro

Cargando…

  1. 1

Información básica

D· E· F DIC Corriente permisible(A) 1 Voltaje permitido(V) AC125
Dirección de conexión Recto Clasificación del IP Ninguno Cantidad de unidades ordenadas(Pieza) 100

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Automation Components Group
Tel.:+52-442-672-7661
Mon. - Fri. 8 a.m. - 6 p.m. Sat. 8 a.m. - 12 p.m