(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Serie FFC

Serie FFC
  • Descuento por volumen

Conectores para conexiones placa a placa con paso de 2,54 mm, línea completa de productos

[Características]
· La serie FFC incluye productos altamente confiables con un largo historial de rendimiento como cabezales para placas con paso de 2,54 mm. Se puede utilizar en una variedad de aplicaciones.
· Se puede utilizar, en combinación con la serie HKP, como conectores placa a placa o placa a cable.
· Se pueden utilizar, en combinación con la serie DIC, como placas terminales de conmutación de circuitos.
· Puede seleccionar el número de contactos requeridos.
· Hay muchas longitudes de pasador disponibles, por lo que el usuario puede seleccionar la longitud adecuada para un determinado.
· Seleccione la superficie requerida: oro, estaño o cobre.
· Los moldes vienen en dos colores (negro y rojo).
· El pasador extractor evita la inserción hacia atrás.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FFC-2AMEP1
FFC-3AMEP1
FFC-4BMEP1
FFC-5AMEP1
FFC-6AMEP1
FFC-6BMEP1
FFC-6LAMEP1
FFC-8AMEP1
FFC-8BMEP1
FFC-10BMEP1
FFC-16AMEP1
FFC-20BMEP1
FFC-52AMEP1
FFC-52ASM1
FFC-52LAMEP1
FFC-52LAW1
FFC-144BMEP1
FFC-144BMEP1B
FFC-144BSM1
FFC-144LBMEP1
FFC-144TBMEP1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNumero de nucleos Dirección de conexión Especificaciones Características Aislamiento del color del cuerpo Longitud de contacto
(mm)
Cantidad de unidades ordenadas
(Pieza)
100 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102RectoTipo de inmersión (1 columnas)NingunoAzul11.04100
100 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103RectoTipo de inmersión (1 columnas)NingunoAzul11.04100
100 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-4RectoTipo de inmersión (2 columnas)NingunoAzul11.04100
100 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105RectoTipo de inmersión (1 columnas)NingunoAzul11.04100
100 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6RectoTipo de inmersión (1 columnas)NingunoAzul11.04100
100 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106RectoTipo de inmersión (2 columnas)NingunoAzul11.04100
100 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-6Ángulo rectoTipo de inmersión (1 columnas)NingunoAzul14.53100
100 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-8RectoTipo de inmersión (1 columnas)NingunoAzul11.04100
100 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-8RectoTipo de inmersión (2 columnas)NingunoAzul11.04100
100 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010RectoTipo de inmersión (2 columnas)NingunoAzul11.04100
100 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-16RectoTipo de inmersión (1 columnas)NingunoAzul11.04100
100 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

1020RectoTipo de inmersión (2 columnas)NingunoAzul11.04100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1052RectoTipo de inmersión (1 columnas)NingunoAzul11.0410
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-52RectoTipo de inmersión (1 columnas)Tipo de supresión de flujoAzul11.0410
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-52Ángulo rectoTipo de inmersión (1 columnas)NingunoAzul14.5310
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-52Ángulo rectoTipo de inmersión (1 columnas)Tipo anchoAzul15.3610
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10144RectoTipo de inmersión (2 columnas)NingunoAzul11.0410
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-144RectoTipo de inmersión (2 columnas)NingunoNegro11.0410
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-144RectoTipo de inmersión (2 columnas)Tipo de supresión de flujoAzul11.0410
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-144Ángulo rectoTipo de inmersión (2 columnas)NingunoAzul19.7/14.6210
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-144RectoTipo de inmersión (2 columnas)NingunoAzul10.810

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conector serie iniciales D· E· F D· E· F FFC Pin / contacto aplicable Macho
Aplicación Para placas de circuito Corriente permisible(A) 3 Voltaje permitido(V) 300
Clasificación del IP Ninguno Tamaño de pin/contacto usado(mm) □0.635 Tratamiento de superficie de contacto Chapado en oro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm