(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Serie BLC 5.08 mm

Serie BLC 5.08 mm
  • Descuento por volumen

[Características]
· Conexión paso 5,08 mm.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
1283160000
1711980000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de electrodos Método de conexión del cable Modelo Rango de conexión del cable
((mm)2)
Rango de conexión del cable
(AWG)
Cantidad de unidades Color Enchapado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16[Tornillo de fijación] Conexión por tornillo (SUPERIOR)BLA 16 SN OR0.2 a 2.526 a 12-NaranjaSn
100 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

4RizarBLC 5.08/4R SW0.25 a 2.526 a 14100NegroSin recubrimiento

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Tipo circular Serie de conectores iniciales A・B・C Pin / contacto aplicable Conector lateral de cable (hembra)
Corriente nominal(A) 10 Tensión nominal(V) 300 Forma del conector 180°
Normas representativas UL / CSA Características Ninguno Pitch(mm) 5.08

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm