(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Serie SL 3.5

Serie SL 3.5
  • Descuento por volumen

Conector lateral de placa de circuito de paso de 3,5 mm. Artículo estándar.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
1607040000
1618730000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de electrodos Forma del conector Modelo Longitud terminal
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

2[Ángulo] 90°SL 3.5/02/90F 3.2SN OR BO-
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

6180°SL 3.50/06/135F 3.2SN OR BO4.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Pin / contacto aplicable Conector de placa de circuito (macho) Método de combinación Para PCB Corriente nominal(A) 10
Tensión nominal(V) 300 Normas representativas UL / CSA Características Con brida fija
Método de fijación Soldadura estándar Pitch(mm) 3.5 Color Naranja
Enchapado Sn

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm