(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conectores rectangulares - palanca lateral, base de bloqueo simple, tamaño 3

Conectores rectangulares - palanca lateral, base de bloqueo simple, tamaño 3
  • Descuento por volumen

Tamaño 3 (para HDC): bloqueo único (palanca lateral de la base) / base (caja)

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1652750000

 
Número de Parte
1652750000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Cuadrado Serie de conectores iniciales Número Método de conexión del cable Carcasa
Clasificación del IP IP65 Normas representativas PSE / CE / CCC / CSA Modelo HDC 06B SLU 1PG16G
Características Sin suelo Especificaciones Un toque Especificaciones de tornillo PG16
Altura 54 mm Tipo de altura Tipo de altura: 06