(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Serie BLZF 3.5

Serie BLZF 3.5
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Conexión de resorte de paso de 3.50 mm.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
1690880000
1690980000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de electrodos Modelo
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

2BLZF 3.5/02F SN OR BO
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12BLZF 3.5/12F SN OR BO

Cargando…

  1. 1

Información básica

Pin / contacto aplicable Conector lateral de cable (hembra) Corriente nominal(A) 10 Tensión nominal(V) 300
Método de conexión del cable Conexión de resorte Forma del conector 180° Normas representativas UL / CSA
Características Con brida fija Rango de conexión del cable((mm)2) 0.2 a 1.5 Rango de conexión del cable(AWG) 26 a 14
Pitch(mm) 3.5 Color Naranja Enchapado Sn

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm