(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Terminal de conexión de resorte Serie ZDK (estándar)

Terminal de conexión de resorte Serie ZDK (estándar)
  • Descuento por volumen

Conexión por resorte / excelente resistencia a terremotos debido a la tecnología de abrazadera de tensión. Serie ZDK (estándar)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1674300000

 
Número de Parte
1674300000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Primavera Método de montaje Para DIN35 mm (TS35) Piezas / productos terminados Partes individuales
Numero de electrodos(Polo) 4 Número de entradas / salidas 1 a 1 Corriente nominal (IEC)(A) 20
Corriente nominal (UL)(A) 10 Tipo Bloque de terminales de dos pasos Características Modelo estandar
Paso entre terminales(mm) 5.1 Color Beige obscuro Tamaño de cable nominal((mm)2) 2.5
Rango de conexión de cable Min a Max((mm)2) 0.05 a 2.5 Tensión nominal (IEC)(V) 500 Tensión nominal (UL)(V) 300
Modelo ZDK2.5 Cubierta incluida Ninguno Dimensión de vanguardia del conductor(mm) 0.6 x 3.5
Longitud de pelado del revestimiento de alambre(mm) 10 Clase de retardante de llama UL94 V-0 Voltaje de resistencia al impulso(kV) 6

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico