(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloque de terminales fabricado con LCP Serie LSF-SMT 5.00

Bloque de terminales fabricado con LCP Serie LSF-SMT 5.00
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Hecho de LCP y de alta calidad. Una valiosa pieza de equipamiento. (Serie LSF-SMT 5.00)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1824740000

 
Número de Parte
1824740000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Otro Método de montaje PCB Piezas / productos terminados Producto terminado ensamblado
Número de polos(Polo) 2 Número de entradas y salidas 1 a 1 Corriente nominal (IEC)(A) 17.5
Corriente nominal (UL)(A) 10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico