(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Enchufe de relé serie SJ

Enchufe de relé serie SJ
  • Descuento por volumen

Este zócalo de relé implementa el ahorro de espacio en una forma delgada. Utiliza una palanca de liberación que mejora la mantenibilidad en espacios estrechos.

[Caracteristicas]
- Enchufe de relé delgado con un grosor de solo 15,5 mm.
- Ahorra espacio dentro de los paneles.
- Tipos de terminales de tornillo estándar y con protección para los dedos disponibles.
- Estructura protectora: IP20 (terminal de tornillo de protección de dedos).
- Utiliza una palanca de liberación para fijar o quitar el relé.
- La palanca de liberación facilita la extracción del relé, incluso desde el interior de un panel estrecho.
- Certificación UL/CSA y conforme a las normas EN.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SJ2S-05B

 
Número de Parte
SJ2S-05B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Serie de relé compatible (IDEC) RJ Número de polos de relé 2 Tipo de montaje Conexión de superficie
Método de cableado Terminal de crimpado Tipo de enchufe Toma de forma cuadrada Número de clavijas de enchufe 8
Normas representativas UL / CSA Dimensión vertical(mm) 57.7 Ancho de la dimensión(mm) 15.5
Profundidad de la dimensión(mm) 75.3 Tipo Terminal de tornillo estándar Corriente nominal(A) 8

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SJ2S-05B de la serie Enchufe de relé serie SJ.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico