(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
66 Fijación de banda de nylon con resistencia al calor superior
[Caracteristicas]
· Se puede asegurar de manera confiable y robusta usando tornillos
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
CTAM1-HS |
KR7G5-HS |
Cargando…
Material | Nylon | Color | Blanco translúcido -> Verde pálido | Material | 66 nylon |
---|---|---|---|---|---|
Resistencia al medio ambiente | Resistente al calor | Grado ignífugo (principales materias primas) | UL94V-2 | Función especial / aplicación | Ninguno |
Método de fijación | Sostenido por tipo de tornillo |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente