(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tipo de montaje de adhesivo de base Insulok【100 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Tipo de montaje de adhesivo de base Insulok
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Simplemente retire el sello, y este producto se puede fijar en cualquier posición como.
· Los lazos pueden unirse en orientación vertical u horizontal.
· Varias cintas adhesivas están disponibles para adaptarse a diferentes entornos de uso.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BMC30

 
Número de Parte
BMC30
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud Total
(mm)
Ancho
(mm)
Ancho
(mm)
Color Largo total
(mm)
Numero con packs
(pieza)
Resistencia al medio ambiente Diámetro exterior máximo compatible
(mm)
Color de papel de liberación de cinta Temperatura de adhesión

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10282828Blanco28100-4.2BlancoAdherencia a baja temperatura

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Nylon Material 66 nylon Grado ignífugo (principales materias primas) Ninguno
Tipo de adhesión Con cinta adhesiva

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BMC30 de la serie Tipo de montaje de adhesivo de base Insulok.

Products like this...

Número de Parte
MB3A-B
MB3A-B-L
MB3A-B-VHB2
MB3A-L
MB3A-V0-HF
MB3A-VHB2
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud Total
(mm)
Ancho
(mm)
Ancho
(mm)
Color Largo total
(mm)
Numero con packs
(pieza)
Resistencia al medio ambiente Diámetro exterior máximo compatible
(mm)
Color de papel de liberación de cinta Temperatura de adhesión

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10191919Negro19100-2.9--

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10191919Negro19100-2.9Blanco-

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10191919Negro19100-2.9Blanco (con logo rojo)-

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10191919Blanco19100-2.9Blanco-

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10191919Blanco19100Retardante de llama2.9--

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10191919Blanco19100-2.9Blanco (con logo rojo)-

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico