(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Corbatas de resina Insulok de flúor【100 piezas por paquete】

Corbatas de resina Insulok de flúor
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se puede asegurar de manera confiable y robusta mediante el uso de tornillos.
· Producto de fluororresina con resistencia al calor superior y resistencia química.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
KR5G5-ETFE
KR6G5-ETFE
KR7G5-ETFE
KR8G5-ETFE
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud Total
(mm)
Ancho
(mm)
Ancho
(mm)
Largo total
(mm)
Lazos Insulok usados Diámetro exterior máximo compatible
(mm)
Tornillo utilizado

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1015.19.69.615.1Hasta tipo T504.5M4

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1017.811.811.817.8Hasta tipo T604.5M4

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1024.814.314.324.8Hasta tipo T1204.5M4

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1024.814.314.324.8Hasta tipo T1206.5M6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Resina Color Azul Numero con packs(pieza) 100
Material Fluororesina Resistencia al medio ambiente Resistente al calor / retardante de llama / resistente químico Grado ignífugo (principales materias primas) UL94V-0
Estándar UL

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico