(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Serie WDU (Números de pieza)

Serie WDU
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Conexión por tornillo / 500 a 1,000 V / 17.5 a 415 A / 0.05 a 150 mm2 / carril de 35 mm / CE, UL, CSA, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1020500000

 
Número de Parte
1020500000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Medida del tornillo Número de entradas / salidas Corriente nominal (IEC)
(A)
Corriente nominal (UL)
(A)
Características Paso entre terminales
(mm)
Color Tamaño de cable nominal
((mm)2)
Rango de conexión de cable Min a Max
((mm)2)
Tensión nominal (IEC)
(V)
Tensión nominal (UL)
(V)
Modelo Dimensión de vanguardia del conductor
(mm)
Longitud de pelado del revestimiento de alambre
(mm)
Par de apriete de tornillo de terminal
(N•m)
Clase de retardante de llama UL94 Voltaje de resistencia al impulso
(kV)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M61 a 1125150Sin pines consolidados16Beige352.5 a 5010001000WDU 35-----

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Tornillo Método de montaje Para DIN35 mm (TS35) Piezas / productos terminados Partes individuales
Numero de electrodos(Polo) 1 Tipo Bloque de terminales del conductor Cubierta incluida Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 1020500000 de la serie Serie WDU.

Products like this...

Número de Parte
1020200000
1020300000
1020400000
1023700000
1028800000
1028900000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Medida del tornillo Número de entradas / salidas Corriente nominal (IEC)
(A)
Corriente nominal (UL)
(A)
Características Paso entre terminales
(mm)
Color Tamaño de cable nominal
((mm)2)
Rango de conexión de cable Min a Max
((mm)2)
Tensión nominal (IEC)
(V)
Tensión nominal (UL)
(V)
Modelo Dimensión de vanguardia del conductor
(mm)
Longitud de pelado del revestimiento de alambre
(mm)
Par de apriete de tornillo de terminal
(N•m)
Clase de retardante de llama UL94 Voltaje de resistencia al impulso
(kV)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M3.51 a 14150Tipo estándar7.9Beige obscuro60.08 a 10800600WDU64.0 x 0.8120.8 a 1.6V-08
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M41 a 15765Tipo estándar9.9Beige obscuro101.31 a 161000600WDU101.0 x 5.5121.2 a 2.4V-08
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

M51 a 17685Sin pines consolidados11.9Beige161.5 a 251000600WDU 16-----
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

[Otro] M2.51 a 12410Tipo N (compacto)5.1Beige obscuro2.50.05 a 4500300WDU2.5N0.6 x 3.5100.4 a 0.6V-06
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M61 a 1125150Con pasador de conexión / tornillo de cabeza ranurada16Beige obscuro352.5 a 5010001000WDU35/ZA6.5 x 1.2184.0 a 5.0V-08
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M51 a 17685Con pin de conexión11.9Beige obscuro161.5 a 251000600WDU16/ZA1.0 x 5.5163.0 a 4.0V-08

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico