(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Serie WDU (Números de pieza)

Serie WDU
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Conexión por tornillo / 500 a 1,000 V / 17.5 a 415 A / 0.05 a 150 mm2 / carril de 35 mm / CE, UL, CSA, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1905060000

 
Número de Parte
1905060000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Medida del tornillo Número de entradas / salidas Corriente nominal (IEC)
(A)
Corriente nominal (UL)
(A)
Características Paso entre terminales
(mm)
Color Tamaño de cable nominal
((mm)2)
Rango de conexión de cable Min a Max
((mm)2)
Tensión nominal (IEC)
(V)
Tensión nominal (UL)
(V)
Modelo Dimensión de vanguardia del conductor
(mm)
Longitud de pelado del revestimiento de alambre
(mm)
Par de apriete de tornillo de terminal
(N•m)
Clase de retardante de llama UL94 Voltaje de resistencia al impulso
(kV)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M32 a 23230Para WQV (placa de cortocircuito de tornillo)6.1Beige obscuro40.13 a 6800600WDU4/ZZ0.6 x 3.5100.5 a 0.8V-08

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Tornillo Método de montaje Para DIN35 mm (TS35) Piezas / productos terminados Partes individuales
Numero de electrodos(Polo) 1 Tipo Bloque de terminales del conductor Cubierta incluida Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 1905060000 de la serie Serie WDU.

Products like this...

Número de Parte
1020080000
1020100000
1020200000
1020300000
1020400000
9512190000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Medida del tornillo Número de entradas / salidas Corriente nominal (IEC)
(A)
Corriente nominal (UL)
(A)
Características Paso entre terminales
(mm)
Color Tamaño de cable nominal
((mm)2)
Rango de conexión de cable Min a Max
((mm)2)
Tensión nominal (IEC)
(V)
Tensión nominal (UL)
(V)
Modelo Dimensión de vanguardia del conductor
(mm)
Longitud de pelado del revestimiento de alambre
(mm)
Par de apriete de tornillo de terminal
(N•m)
Clase de retardante de llama UL94 Voltaje de resistencia al impulso
(kV)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

[Otro] M2.51 a 12425Tipo estándar5.1Azul2.50.05 a 4800600WDU2.5BL0.6 x 3.5100.4 a 0.8V-08
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M31 a 13235Tipo estándar6.1Beige obscuro40.13 a 6800600WDU40.6 x 3.5100.5 a 1.0V-08
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M3.51 a 14150Tipo estándar7.9Beige obscuro60.08 a 10800600WDU64.0 x 0.8120.8 a 1.6V-08
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M41 a 15765Tipo estándar9.9Beige obscuro101.31 a 161000600WDU101.0 x 5.5121.2 a 2.4V-08
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

M51 a 17685Sin pines consolidados11.9Beige161.5 a 251000600WDU 16-----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81 a 1192175Tipo N (compacto)20.5Beige obscuro7010 a 951000600WDU70N/35S6226.0 a 1.0V-08

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico