(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Montaje para cincho Insulock【50-100 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Montaje para cincho Insulock
  • Descuento por volumen

Soporte de brida delgada diseñado para ayudar a asegurar las bridas de cables al equipo. Proporciona una confiabilidad sólida al fijarlo al equipo con tornillos M6.

[Características]
· Viene en paquetes de 50 o 100 piezas.
· Fabricado en nailon 66.
· Certificación estándar UL94V-2.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KR9G5

 
Número de Parte
KR9G5
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud Total
(mm)
Ancho
(mm)
Entorno operativo Ancho
(mm)
Color Largo total
(mm)
Numero con packs
(pieza)
Material Resistencia al medio ambiente Grado ignífugo (principales materias primas) Lazos Insulok usados Diámetro exterior máximo compatible
(mm)
Calificar; nota Tornillo utilizado Ancho de corbata Zip usado
(mm)
Altura
(mm)
Código JAN Cuerda de trusco Notas

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1030.216.1-16.1Blanco30.210066 nylonNingunoUL94V-2Hasta tipo T1504.5EstándarM4-----

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Nylon

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KR9G5 de la serie Montaje para cincho Insulock.

Products like this...

Número de Parte
KR6G5
KR7G5
KR8G5-5
LKCSF1
MB1
MB2
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud Total
(mm)
Ancho
(mm)
Entorno operativo Ancho
(mm)
Color Largo total
(mm)
Numero con packs
(pieza)
Material Resistencia al medio ambiente Grado ignífugo (principales materias primas) Lazos Insulok usados Diámetro exterior máximo compatible
(mm)
Calificar; nota Tornillo utilizado Ancho de corbata Zip usado
(mm)
Altura
(mm)
Código JAN Cuerda de trusco Notas

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1017.811.8Uso en interiores-Blanco translúcido---------6.42.44944387302004433-7336Tornillo a usar: M4

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1024.814.3Uso en interiores-Blanco translúcido---------8.32.44944387302103433-7344Tornillo a usar: M4

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1024.814.3-14.3Blanco24.810066 nylonNingunoUL94V-2Hasta tipo T1205.2EstándarM5-----

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1039.718.6-18.6Blanco39.710066 nylonNingunoUL94V-2Hasta tipo LK56.3EstándarM6-----

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1012.88.0-8Blanco12.810066 nylonNingunoUL94V-2Hasta tipo T183.1EstándarM3-----

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1021.012.5-12.5Blanco2110066 nylonNingunoUL94V-2Hasta tipo T604.8EstándarM4-----

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico