(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Serie ZDUA/ZDUB (Números de pieza)

Serie ZDUA/ZDUB
  • Descuento por volumen

Bloque de terminales compacto / montaje en panel / excelente resistencia a terremotos debido a la tecnología de abrazadera de tensión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1704540000

 
Número de Parte
1704540000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Número de entradas / salidas Corriente nominal (IEC)
(A)
Corriente nominal (UL)
(A)
Tipo Características Aplicación Paso entre terminales
(mm)
Color Tensión nominal (IEC)
(V)
Tensión nominal (UL)
(V)
Modelo Voltaje de resistencia al impulso
(kV)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2 a 22420Bloque terminal central4 conexionesPara montaje directo10.2Beige obscuro800600ZDUB2.5-2/4AN/DM8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Primavera Método de montaje Para DIN 15 mm (TS15) Piezas / productos terminados Partes individuales
Numero de electrodos(Polo) 1 Tamaño de cable nominal((mm)2) 2.5 Rango de conexión de cable Min a Max((mm)2) 0.13 a 4
Cubierta incluida Ninguno Dimensión de vanguardia del conductor(mm) 0.6 x 3.5 Longitud de pelado del revestimiento de alambre(mm) 10
Clase de retardante de llama UL94 V-0

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 1704540000 de la serie Serie ZDUA/ZDUB.

Products like this...

Número de Parte
1704350000
1704500000
1720920000
1720950000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Número de entradas / salidas Corriente nominal (IEC)
(A)
Corriente nominal (UL)
(A)
Tipo Características Aplicación Paso entre terminales
(mm)
Color Tensión nominal (IEC)
(V)
Tensión nominal (UL)
(V)
Modelo Voltaje de resistencia al impulso
(kV)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 a 12420Bloque terminal central2 conexionesPara montaje directo5.1Beige obscuro800600ZDUB2.5-2/2AN/DM8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 a 12420Fin del bloque de terminales2 conexionesPara montaje directo5.1Beige obscuro800600ZDUB2.5-2/2AN/DB8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 a 12420Bloque terminal central2 conexionesPara carril DIN5.1Beige obscuro500300ZDUA2.5-26
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 a 1--Bloque terminal central2 conexionesPara carril DIN5.1Verde amarillo--ZPEA2.5-26

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico