(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Serie ZDUA/ZDUB (Números de pieza)

Serie ZDUA/ZDUB
  • Descuento por volumen

Bloque de terminales compacto / montaje en panel / excelente resistencia a terremotos debido a la tecnología de abrazadera de tensión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1704350000

 
Número de Parte
1704350000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Número de entradas / salidas Corriente nominal (IEC)
(A)
Corriente nominal (UL)
(A)
Tipo Características Aplicación Paso entre terminales
(mm)
Color Tensión nominal (IEC)
(V)
Tensión nominal (UL)
(V)
Modelo Voltaje de resistencia al impulso
(kV)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 a 12420Bloque terminal central2 conexionesPara montaje directo5.1Beige obscuro800600ZDUB2.5-2/2AN/DM8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Primavera Método de montaje Para DIN 15 mm (TS15) Piezas / productos terminados Partes individuales
Numero de electrodos(Polo) 1 Tamaño de cable nominal((mm)2) 2.5 Rango de conexión de cable Min a Max((mm)2) 0.13 a 4
Cubierta incluida Ninguno Dimensión de vanguardia del conductor(mm) 0.6 x 3.5 Longitud de pelado del revestimiento de alambre(mm) 10
Clase de retardante de llama UL94 V-0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico