(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Bloque de terminales de tierra / push-in / 800 V / 0.13 a 16 mm2 / 35 mm rail / CE, UL, CSA, etc.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
1896160000 |
1896210000 |
Cargando…
Método de cableado | Conexión push-in | Método de montaje | Para DIN35 mm (TS35) | Piezas / productos terminados | Partes individuales |
---|---|---|---|---|---|
Numero de electrodos(Polo) | 1 | Color | Verde amarillo | Tensión nominal (IEC)(V) | 800 |
Cubierta incluida | Ninguno | Clase de retardante de llama UL94 | V-0 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente