(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Carril tipo C de 20 mm (AS)

Carril tipo C de 20 mm (AS)
  • Descuento por volumen

Este riel de aluminio de 20 mm de ancho de montaje, que es compatible con las series AT y ATJ, es un producto original de TOGI.

[Caracteristicas]
Este riel de aluminio de 20 mm de ancho de montaje es compatible con las series AT y ATJ.
- Hay dos tipos disponibles (tipo AS y DAS), que pueden seleccionarse según la aplicación.
- Por ejemplo, si es necesario reducir la dimensión del ancho, se debe seleccionar un tipo AS
- Si necesita usarse con equipos que soportan varios tipos de rieles DIN (ancho de 35 mm), se debe seleccionar un tipo DAS.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AS4-1000

Número de Parte
AS4-1000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro interno ø(mm) Para todos los bloques de terminales Productos soportados Carril Forma externa ⌀(mm) 28
Color 4.5 Nombre del producto 1000 Longitud(m) Carril tipo C de 20 mm

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AS4-1000 de la serie Carril tipo C de 20 mm (AS).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico