(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloque de terminales - serie BN-W/BNH-W, montaje directo【20 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Bloque de terminales - serie BN-W/BNH-W, montaje directo
  • Descuento por volumen

Se encuentra disponible una amplia gama de productos con certificación UL, CSA y TÜV. El tipo de tornillo cautivo y el tipo de toma de contacto están disponibles.

[Caracteristicas]
· El cuerpo principal y la placa final son altamente ignífugos (UL94V-O) gracias a la adopción de resina certificada por UL.
· Se puede montar en rieles DIN de 35 mm de ancho, así como en rieles tipo C de 30 mm de ancho.
· La hoja de marca de 9,5 mm de ancho es compatible con todos los modelos.
· También está disponible una hoja de marca de tipo deslizante que adopta una hoja de marca de 17 mm de ancho (para BN10W a BN30W).
· Se puede ensamblar sin placa final (BN10W a BN150W) si el bloque de terminales adyacente tiene una capacidad de corriente diferente o tornillos de terminal.
· Para la serie de gran capacidad, hay disponibles un tipo de apriete de tornillo y un tipo de perno.
· También está disponible un tipo que se puede montar directamente en el panel.
· El montaje y extracción adicionales del terminal por un polo es fácil (BN10W a BN30W).
▪ Cumple con JISC2811 "Bloque de terminales industriales".
· Productos con certificación UL/CSA y de conformidad con las normas EN (certificación TÜV).
· Con la marca UL, CSA y TÜV (todos los modelos excepto aquellos con fusible y terminal común).
· Se proporciona una función certificada de cableado de campo estándar UL (FW2).

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BNT20PN20

 
Número de Parte
BNT20PN20
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de montaje Montaje en riel DIN Piezas / productos terminados Piezas de almacenamiento a granel Número de polos(Polo) 1
Medida del tornillo M4 Cantidad de E / S 1:1 Corriente nominal (JIS)(A) 20
Tipo Con función de desconexión Especificaciones Tipo de auto-up Paso entre terminales(mm) 15
Cubierta (accesorio) Se vende por separado Placa de identificación (incluida) Se vende por separado Paso Fallar
Ancho terminal(mm) 13 Fusible incorporado(A) NA Cable conforme clasificado (cable trenzado)(mm2) 5.5
Cubierta terminal Tipo extraíble

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BNT20PN20 de la serie Bloque de terminales - serie BN-W/BNH-W, montaje directo.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico