(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Relé de potencia delgado de la serie RJ

Relé de potencia delgado de la serie RJ

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Relé de potencia delgado y compacto con alta corriente de contacto máxima y excelente durabilidad.
· Compacto con 12,7 mm de espesor, pero admite una corriente de contacto máxima alta.
· RJIS (para un polo): 12 A.
· RJ2S (para dos polos): 8 A.
· Por defecto, se incluye un LED de pantalla operativa de alto brillo de polaridad bidireccional (excluyendo el tipo simple).
· Gracias a una estructura de guía de luz única, es fácil confirmar el estado de la iluminación, con excelente visibilidad.
· Excelente durabilidad eléctrica y mecánica.
· Durabilidad eléctrica: 200 mil ciclos o más (carga de CA).
· Durabilidad mecánica: 30 millones de ciclos o más (bobina de CA).
· También están disponibles los tipos de polaridad hacia adelante y hacia atrás que incluyen un diodo y un tipo que incluye un circuito CR.
· El voltaje de ruptura inversa del diodo es de 1000 V para todos los voltajes.
· Certificado por UL y CSA y cumple con las normas EN.
· Clasificación Lloyd con certificación estándar.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RJ2S-CL-A24

Número de Parte
RJ2S-CL-A24
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

aplicación Poder Configuración de contacto 2c Función de cierre Ninguno
Forma terminal Enchufar Corriente nominal de contacto (valor mínimo para CA y CC)(A) 8 Tensión nominal de la bobina (CA)(V) 24
Normas representativas CE / UL / CSA Altura de la dimensión(mm) 33 Ancho de la dimensión(mm) 12.7
Profundidad de la dimensión(mm) 31.1 Tipo Forma estándar Con LED
Material de contacto Níquel plateado Numero de electrodos 2 polos Características IP40
Cantidad de unidades ordenadas(Piezas por paquete) 10

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RJ2S-CL-A24 de la serie Relé de potencia delgado de la serie RJ.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico