(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Terminal de engarce - empalme de extremo cerrado, aislado, CE【100 piezas por paquete】

Terminal de engarce - empalme de extremo cerrado, aislado, CE
  • Descuento por volumen

El terminal de extremo cerrado de la serie CE con revestimiento aislado es ideal para conectar múltiples cables trenzados de manera más ajustada.

[Características]
· Compatible con cables que van desde 22 AWG (0,65 mm) hasta 8 AWG (3,26 milímetros)

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CE1
CE2
CE5
CE8
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro interior A
(Φ)
Diámetro exterior B
(mm)
Longitud total C
(mm)
Tamaño de cable aplicable
(AWG)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102.46.51822 a 16

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10382116 a 14

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

103.910.52812 a 10

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

104.81224.58

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Terminal engarzado con aislamiento A Tipo cerrado Material de aislamiento (Nylon)
Revestimiento aislante (color) Blanco translúcido Normas representativas UL / JIS / CSA Número en paquete 100

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm