(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

HP-SB/20276SR LF

HP-SB/20276SR LF
  • Descuento por volumen

Cable de cableado de equipos electrónicos UL20276

[Caracteristicas]
· Retardante de llama conforme a UL VW-1 (categoría AVLV2).
· Utiliza un material de funda de vinilo flexible resistente al fuego, al calor y al fuego.
· Cable compatible con RS232.
· Ideal para desplazamiento de aislamiento tipo conector de medio paso

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-1
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-2
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-3
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-4
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-5
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-6
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-7
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-8
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-9
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-10
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-11
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-12
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-13
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-14
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-15
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-16
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-17
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-18
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-19
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-20
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-21
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-22
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-23
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-24
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-25
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-26
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-27
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-28
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-29
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-30
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-31
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-32
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-33
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-34
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-35
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-36
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-37
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-38
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-39
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-40
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-41
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-42
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-43
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-44
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-45
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-46
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-47
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-48
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-49
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-50
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-51
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-52
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-53
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-54
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-55
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-56
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-57
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-58
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-59
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLargo total
(m)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Logaritmo Diámetro exterior terminado
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-142P4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-242P4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-342P4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-442P4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-542P4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-642P4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-742P4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-842P4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-942P4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1042P4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1142P4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1242P4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1342P4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1442P4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1542P4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1642P4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1742P4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1842P4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1942P4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2042P4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2142P4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2242P4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2342P4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2442P4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2542P4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2642P4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2742P4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2842P4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2942P4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-3042P4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-3142P4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-3242P4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-3342P4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-3442P4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-3542P4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-3642P4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-3742P4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-3842P4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-3942P4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-4042P4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-4142P4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-4242P4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-4342P4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-4442P4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-4542P4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-4642P4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-4742P4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-4842P4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-4942P4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5042P4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5142P4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5242P4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5342P4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5442P4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5542P4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5642P4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5742P4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5842P4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5942P4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6042P4.2

Cargando…

Información básica

Sección transversal del conductor((mm)2) 0.0804 Tamaño AWG(AWG) 28 Tensión nominal Circuitos de baja corriente
Blindaje Presente Característica de la vaina Resistencia al aceite / Resistencia al calor Normas representativas UL
Color de la vaina Negro Cable a tierra Ninguno Material de la funda PVC
Materiales del cuerpo de aislamiento PVC Fuente de alimentación / señal Para señales Otras propiedades Retardante de llama