(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Caja de control de aluminio fundido a presión, tipo AD

Caja de control de aluminio fundido a presión, tipo AD
  • Descuento por volumen

Viene con función IP65 a prueba de agua/polvo.

[Características]
· Una caja gruesa y resistente de aluminio fundido a presión.
· Material y construcción ideales para cajas de dispositivos de control electrónico/eléctrico para el interior de túneles y plantas petroleras.
· El tornillo de la cubierta no se puede quitar de la cubierta superior debido al tornillo de prevención de caída.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AD5-7-4
AD7-7-4
AD8-8-6
AD10-7-4
AD12-8-4
AD12-8-6
AD15-10-5
AD15-10-8
AD16-8-6
AD16-16-10
AD18-12-10
AD20-10-8
AD24-16-10
AD24-24-12
AD30-20-12
AD32-16-10
AD32-32-12
AD36-24-12
AD40-20-12
AD48-32-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSW
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
Grado de protección (IP) Par de apriete
(N · m)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-504065IP671.8 a 2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-654065IP671.8 a 2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-806080IP671.8 a 2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-1004065IP671.8 a 2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101204080IP671.8 a 2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-1206080IP671.8 a 2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015054100IP671.8 a 2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-15080100IP671.8 a 2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-1606080IP671.8 a 2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-160100160IP672.8 a 3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-180100120IP672.8 a 3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-20080100IP671.8 a 2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-240100160IP672.8 a 3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-240120240IP652.8 a 3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-300120200IP672.8 a 3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-320100160IP672.8 a 3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10320120320IP652.8 a 3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10360120240IP652.8 a 3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10400120200IP672.8 a 3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10480120320IP652.8 a 3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Aluminio fundido a presión Base de montaje Hay artículos opcionales Ubicación de la instalación Sin especificar
Especificaciones de color(Cuerpo) Gris (recubrimiento en polvo) Especificaciones de color(La cubierta superior) Gris (recubrimiento en polvo) Presencia de clave Ninguno
Agujero de disipación de calor Ninguno Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -40 a 80

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico