(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tapa de aislamiento para terminales de cadena plana【1,000 piezas por paquete】

Tapa de aislamiento para terminales de cadena plana
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Tapa de aislamiento para terminales de cadena.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
64826-F
64832-F
64835-F
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la pieza engarzada
(mm ø)
Tamaño del cable
((mm)2)

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2.50.5 ~ 0.9

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3.01.25 ~ 2

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3.52

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tapa Color Transparente Longitud(mm) 24
Características Serie F tipo 187 para terminal de enclavamiento plano Longitud(mm) 23.0 Número de entrada(Pieza) 1000