(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Corbata de plástico flúor con etiquetas incluidas【100 piezas por paquete】

Corbata de plástico flúor con etiquetas incluidas
  • Descuento por volumen

Este producto tiene propiedades superiores de resistencia química, resistencia al calor, resistencia al frío y resistencia a la radiación. La baja generación de gas significa que es eficaz cuando se usa en contramedidas de desgasificación.

[Caracteristicas]
· Clasificación, etiquetado e identificación de cables, etc.
· En comparación con el lazo de marcado de nylon 66, este producto tiene propiedades superiores de resistencia química, resistencia al calor, resistencia al frío, resistencia a la intemperie y resistencia a la radiación.
· La baja generación de gas significa que es eficaz cuando se usa en contramedidas de desgasificación.
· Tenga en cuenta que este producto plástico de flúor no se puede usar con sellos de marca o etiquetas TABTAG.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
IT18FL-TZM
IT18I-TZM
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de la banda
(mm)
Longitud total L
(mm)
Estándar

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103,0 a 22110Producto certificado UL estándar

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103,0 a 25140-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho A(mm) 2.5 Material Fluororresina Color Blanco translúcido
Calificar; nota Resistente al calor / Resistente químico Grado ignífugo UL (materia prima principal) UL94V-0 Función especial / aplicación Marcar pedidos
Numero con packs(Unidades) 100 Rango de temperatura de funcionamiento (mín.)(℃) -46 Rango de temperatura de funcionamiento (máx.)(℃) 170

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico