(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Lazo de montaje de abeto Insulok fuera de dentado【100 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Lazo de montaje de abeto Insulok fuera de dentado
  • Descuento por volumen

Lazo de Insulok con montura de abeto y dentado exterior. Se requieren menos piezas ya que el producto se puede utilizar para placas con una amplia gama de espesores.

[Caracteristicas]
· Úselo para conectar cables al chasis, paneles, paredes, etc.
· Producto Insulok combinado con montaje de abeto y dentado exterior.
· La dentado exterior dificulta el daño de la superficie de los cables después de la unión, lo que hace que el producto sea muy adecuado para unir cables con revestimientos suaves.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

T18ROSFT4-HSB

 
Número de Parte
T18ROSFT4-HSB
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud Total
(mm)
Ancho
(mm)
Ancho
(mm)
Largo total
(mm)
Diámetro de la banda
(mm)
Grado ignífugo (principales materias primas) Resistencia a la tracción del bucle
(N)
Orificio de montaje ∅
(mm)
Tamaño de tornillo aplicable

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101002.52.510020UL94V-2803.3 a 4.0M4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Nylon Color Negro Numero con packs(pieza) 100
Material 66 nylon Rango de temperatura de funcionamiento (mín.)(℃) -40 Rango de temperatura de funcionamiento (máx.)(℃) 105
Resistencia al medio ambiente Resistente al calor Función especial / aplicación Monte Bush Grosor máximo del panel de montaje(mm) 3

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico