(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Lazo de montaje de abeto Insulok fuera de dentado【100 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Lazo de montaje de abeto Insulok fuera de dentado
  • Descuento por volumen

Lazo de Insulok con montura de abeto y dentado exterior. Se requieren menos piezas ya que el producto se puede utilizar para placas con una amplia gama de espesores.

[Caracteristicas]
· Úselo para conectar cables al chasis, paneles, paredes, etc.
· Producto Insulok combinado con montaje de abeto y dentado exterior.
· La dentado exterior dificulta el daño de la superficie de los cables después de la unión, lo que hace que el producto sea muy adecuado para unir cables con revestimientos suaves.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

T50ROSFT6-HSB

 
Número de Parte
T50ROSFT6-HSB
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud Total
(mm)
Ancho
(mm)
Ancho
(mm)
Largo total
(mm)
Diámetro de la banda
(mm)
Grado ignífugo (principales materias primas) Resistencia a la tracción del bucle
(N)
Orificio de montaje ∅
(mm)
Tamaño de tornillo aplicable

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-2004.64.620045UL94HB2256.4 a 7.1M8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Nylon Color Negro Numero con packs(pieza) 100
Material 66 nylon Rango de temperatura de funcionamiento (mín.)(℃) -40 Rango de temperatura de funcionamiento (máx.)(℃) 105
Resistencia al medio ambiente Resistente al calor Función especial / aplicación Monte Bush Grosor máximo del panel de montaje(mm) 3

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo T50ROSFT6-HSB de la serie Lazo de montaje de abeto Insulok fuera de dentado.

Products like this...

Número de Parte
T18ROSFT4-HSB
T30ROSFT4-HSB
T50ROSFT5-HSB
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud Total
(mm)
Ancho
(mm)
Ancho
(mm)
Largo total
(mm)
Diámetro de la banda
(mm)
Grado ignífugo (principales materias primas) Resistencia a la tracción del bucle
(N)
Orificio de montaje ∅
(mm)
Tamaño de tornillo aplicable

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101002.52.510020UL94V-2803.3 a 4.0M4

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101453.43.414531UL94V-21353.3 a 4.0M4

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-2004.64.620045UL94HB2254.5 a 5.0M6

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico