(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Lazo de Insulok con montura de abeto y dentado exterior. Se requieren menos piezas ya que el producto se puede utilizar para placas con una amplia gama de espesores.
[Caracteristicas]
· Úselo para conectar cables al chasis, paneles, paredes, etc.
· Producto Insulok combinado con montaje de abeto y dentado exterior.
· La dentado exterior dificulta el daño de la superficie de los cables después de la unión, lo que hace que el producto sea muy adecuado para unir cables con revestimientos suaves.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
T30ROSFT4-HSB
Número de Parte |
---|
T30ROSFT4-HSB |
Cargando…
Material | Nylon | Color | Negro | Numero con packs(pieza) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Material | 66 nylon | Rango de temperatura de funcionamiento (mín.)(℃) | -40 | Rango de temperatura de funcionamiento (máx.)(℃) | 105 |
Resistencia al medio ambiente | Resistente al calor | Función especial / aplicación | Monte Bush | Grosor máximo del panel de montaje(mm) | 3 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente