(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cabezal de sujeción de cable de carrete Insulok【25 piezas por paquete】

Cabezal de sujeción de cable de carrete Insulok
  • Descuento por volumen

Banda de unión para atar cables troncales verticales / de gran diámetro. Propiedades de resistencia retenidas incluso después de 20 años de exposición al aire libre. Combinar con la correa de cable de carrete

[Caracteristicas]
· Para atar cableado troncal de gran diámetro / vertical.
· La mínima absorción de agua asegura que no haya efectos debido a la humedad.
· Las abrazaderas de aleación de cobre se utilizan para el mecanismo de bloqueo, por lo que la agrupación es firme.
· La correa tiene la forma de un carrete, por lo que es posible unir un tubo de gran diámetro independientemente del diámetro de unión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EL-H3

Número de Parte
EL-H3
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Poliacetal Color Negro Calificar; nota Resistente al clima
Grado ignífugo UL (materia prima principal) UL94HB Numero con packs(Unidades) 25 Resistencia a la tracción del bucle(N) 1110
Rango de temperatura de funcionamiento (mín.)(℃) -40 Rango de temperatura de funcionamiento (máx.)(℃) 85

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EL-H3 de la serie Cabezal de sujeción de cable de carrete Insulok.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico