(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Insulok fluororesin grado químico térmico【50-100 piezas por paquete】

Insulok fluororesin grado químico térmico
  • Descuento por volumen

Excelente resistencia química, resistencia al calor, resistencia al frío, resistencia a la intemperie y resistencia a la radiación en comparación con 66 Nylon. Además, la generación de gas es mínima y se implementan contramedidas de salida de gas.

[Caracteristicas]
▪ Producto estándar de corbata Insulock.
En comparación con un producto de nylon 66 estándar, este producto de fluororresina es superior en términos de resistencia química, resistencia al calor, resistencia al frío, resistencia a la intemperie y resistencia a la radiación.
Además, la generación de gas es mínima y se implementan contramedidas de salida de gas.
Debido a que el color del producto es azul, es posible distinguirlo fácilmente de otros grados de bandas de unión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
T18R-TZ
T30R-TZ
T50L-TZ
T50R-TZ
T120R-TZ
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de la banda
(mm)
Longitud total L
(mm)
Ancho A
(mm)
Numero con packs
(Unidades)
Resistencia a la tracción del bucle
(N)
Tipo de clip Selección de corbata Insulok

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105.0 a 221002.510080EC20Selección interior

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103,0 a 361503.5100133.3EC20Selección exterior

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105.0 a 503824.7100535EC21Selección exterior

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105.0 a 502014.7100222.2EC21Selección interior

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1015 a 1053877.450535EC22Selección exterior

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Fluororresina Color Azul Calificar; nota Resistente al calor / Resistente químico / Retardante de llama
Grado ignífugo UL (materia prima principal) UL94V-0 Estándar Producto certificado UL estándar Rango de temperatura de funcionamiento (mín.)(℃) -80
Rango de temperatura de funcionamiento (máx.)(℃) 170

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico