(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Desmontable, facilitando el mantenimiento. Se puede volver a usar, lo que lo hace económico. Hecho de polipropileno altamente resistente a productos químicos y presenta resistencia a la intemperie, por lo que se puede usar tanto en interiores como en exteriores.
[Caracteristicas]
· Para uso en juntas temporales reutilizables.
Repita el empate que presenta una excelente resistencia química y resistencia a los rayos UV.
Úselo para aplicaciones interiores o exteriores.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
RF250-PP-W
Diámetro de la banda(mm) | 2.5 a 72 | Longitud total L(mm) | 250 | Ancho A(mm) | 7.4 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Polipropileno | Color | Negro | Calificar; nota | Resistente al clima / Resistente químico |
Grado ignífugo UL (materia prima principal) | Ninguno | Función especial / aplicación | Tipo reutilizable | Numero con packs(Unidades) | 100 |
Resistencia a la tracción del bucle(N) | 147 | Rango de temperatura de funcionamiento (mín.)(℃) | -40 | Rango de temperatura de funcionamiento (máx.)(℃) | 85 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RF250-PP-W de la serie Insulok repita el lazo resistencia química producto-resistencia al clima grado.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente