(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Insulok push mount tie inicio montaje de abeto【50-100 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Insulok push mount tie inicio montaje de abeto
  • Descuento por volumen

Evita la penetración de agua o suciedad, y requiere una sola pieza para la instalación, ya que el soporte de abeto se puede usar con placas de diferentes espesores.

[Caracteristicas]
· Úselo para conectar cables al chasis, paneles, paredes, etc.
· Tipo de inicio: montaje de abeto (monte la pieza en forma de abeto dentado).
· Similar al montaje tipo domo, el producto se puede montar en placas con una amplia gama de espesores y también evita la intrusión de agua y polvo.
· Como la forma de montaje del abeto es compatible con una amplia gama de espesores de placa, esto contribuye a una reducción en el número de piezas requeridas.
· Al insertar y asegurar hacia el orificio del panel, el tipo de inicio puede asegurar los cables justo encima del orificio de montaje.
· El tipo de dentado REL30SDP6 lo hace apropiado para atar el alambre con una cubierta delgada.
· Posible confirmar la inserción simplemente por ojo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

OS170-FT7-HS

 
Número de Parte
OS170-FT7-HS
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho
(mm)
Ancho
(mm)
Color Diámetro de la banda
(mm)
Rango de temperatura de funcionamiento (máx.)
(℃)
Resistencia al medio ambiente Resistencia a la tracción del bucle
(N)
Orificio de montaje ∅
(mm)
Grosor máximo del panel de montaje
(mm)
Dimensión B
(mm)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-5.35.3Verde claro1.6 a 30110Resistente al calor1476.8 a 7.24.5-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Nylon Longitud Total(mm) 170 Largo total(mm) 170
Numero con packs(pieza) 100 Material 66 nylon Rango de temperatura de funcionamiento (mín.)(℃) -40
Grado ignífugo (principales materias primas) UL94V-2 Función especial / aplicación Monte Bush

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo OS170-FT7-HS de la serie Insulok push mount tie inicio montaje de abeto.

Products like this...

Número de Parte
OS170-FT7
REL30SDP6
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho
(mm)
Ancho
(mm)
Color Diámetro de la banda
(mm)
Rango de temperatura de funcionamiento (máx.)
(℃)
Resistencia al medio ambiente Resistencia a la tracción del bucle
(N)
Orificio de montaje ∅
(mm)
Grosor máximo del panel de montaje
(mm)
Dimensión B
(mm)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105.35.3Negro1.6 a 3085Ninguno1476.8 a 7.24.515.5

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105.05Negro1.5 a 3185Ninguno1356.3 a 7.17-

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico