(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Evita la penetración de agua o suciedad, y requiere una sola pieza para la instalación, ya que el soporte de abeto se puede usar con placas de diferentes espesores.
[Caracteristicas]
· Úselo para conectar cables al chasis, paneles, paredes, etc.
· Tipo de inicio: montaje de abeto (monte la pieza en forma de abeto dentado).
· Similar al montaje tipo domo, el producto se puede montar en placas con una amplia gama de espesores y también evita la intrusión de agua y polvo.
· Como la forma de montaje del abeto es compatible con una amplia gama de espesores de placa, esto contribuye a una reducción en el número de piezas requeridas.
· Al insertar y asegurar hacia el orificio del panel, el tipo de inicio puede asegurar los cables justo encima del orificio de montaje.
· El tipo de dentado REL30SDP6 lo hace apropiado para atar el alambre con una cubierta delgada.
· Posible confirmar la inserción simplemente por ojo.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
REL30SDP6
Número de Parte |
---|
REL30SDP6 |
Cargando…
Material | Nylon | Longitud Total(mm) | 170 | Largo total(mm) | 170 |
---|---|---|---|---|---|
Numero con packs(pieza) | 100 | Material | 66 nylon | Rango de temperatura de funcionamiento (mín.)(℃) | -40 |
Grado ignífugo (principales materias primas) | UL94V-2 | Función especial / aplicación | Monte Bush |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo REL30SDP6 de la serie Insulok push mount tie inicio montaje de abeto.
Número de Parte |
---|
OS170-FT7 |
OS170-FT7-HS |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente