(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tipo de desplazamiento, con alas. · Las alas de soporte están extendidas y aseguradas a la superficie del panel instalado. Es posible asegurar el cable justo encima del orificio de montaje al insertar y asegurar el panel/chasis al orificio.
[Caracteristicas]
· Se utiliza para el montaje fijo en un chasis, panel, pared, etc.
· Tipo de desplazamiento, con alas.
· Las alas de soporte están extendidas y aseguradas a la superficie del panel instalado.
▪ Corbata de montaje a presión con alas.
Al insertar y asegurar el panel/chasis al orificio, es posible asegurar el cable justo encima del orificio de montaje.
Debido a que la sierra después de la unión está orientada hacia afuera, es muy adecuada para la unión de alambre con una cubierta flexible.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
OS130 |
OS190-HR |
OS190-W |
Cargando…
Ancho A(mm) | 5 | Grado ignífugo UL (materia prima principal) | UL94V-2 | Función especial / aplicación | Montaje de empuje |
---|---|---|---|---|---|
Numero con packs(Unidades) | 100 | Resistencia a la tracción del bucle(N) | 147 | Orificio de montaje ∅(mm) | 6.8 a 7.2 |
Grosor máximo del panel de montaje(mm) | 2.6 | Rango de temperatura de funcionamiento (mín.)(℃) | -40 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente