(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Lazo de montaje de abeto Insulok dentro de la dentada【100 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Lazo de montaje de abeto Insulok dentro de la dentada
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se utiliza para el montaje fijo en un chasis, panel, pared, etc.
Montaje de abeto y producto de montaje Insulok.
· La forma de montaje de abeto es compatible con una amplia gama de espesores de placa, lo que contribuye a una reducción en el número de piezas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

T50RFT7-HSB

 
Número de Parte
T50RFT7-HSB
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud Total
(mm)
Ancho
(mm)
Ancho
(mm)
Largo total
(mm)
Diámetro de la banda
(mm)
Rango de temperatura de funcionamiento (máx.)
(℃)
Resistencia al medio ambiente Grado ignífugo (principales materias primas) Resistencia a la tracción del bucle
(N)
Orificio de montaje ∅
(mm)
Grosor máximo del panel de montaje
(mm)
Tamaño de tornillo aplicable

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102024.64.620245105Resistente al calorUL94V-22256.5 a 7.07M8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Nylon Color Negro Numero con packs(pieza) 100
Material 66 nylon Rango de temperatura de funcionamiento (mín.)(℃) -40 Función especial / aplicación Monte Bush

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo T50RFT7-HSB de la serie Lazo de montaje de abeto Insulok dentro de la dentada.

Products like this...

Número de Parte
T30RFT4-HSW
T30RFT5-HSB
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud Total
(mm)
Ancho
(mm)
Ancho
(mm)
Largo total
(mm)
Diámetro de la banda
(mm)
Rango de temperatura de funcionamiento (máx.)
(℃)
Resistencia al medio ambiente Grado ignífugo (principales materias primas) Resistencia a la tracción del bucle
(N)
Orificio de montaje ∅
(mm)
Grosor máximo del panel de montaje
(mm)
Tamaño de tornillo aplicable

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-1523.53.515231110Resistente a la intemperie / resistente al calorUL94V-21353.3 a 4.03M4

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101523.53.515231105Resistente al calorUL94HB1350.7 a 3.03M6

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico