(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Se utiliza para el montaje fijo en un chasis, panel, pared, etc.
Montaje de abeto y producto de montaje Insulok.
· La forma de montaje de abeto es compatible con una amplia gama de espesores de placa, lo que contribuye a una reducción en el número de piezas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
T30RFT4-HSW
Número de Parte |
---|
T30RFT4-HSW |
Cargando…
Material | Nylon | Color | Negro | Numero con packs(pieza) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Material | 66 nylon | Rango de temperatura de funcionamiento (mín.)(℃) | -40 | Función especial / aplicación | Monte Bush |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo T30RFT4-HSW de la serie Lazo de montaje de abeto Insulok dentro de la dentada.
Número de Parte |
---|
T30RFT5-HSB |
T50RFT7-HSB |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente