(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Lazo de grado resistente al calor con agarre de borde Insulok incluido【100 piezas por paquete】

Lazo de grado resistente al calor con agarre de borde Insulok incluido
  • Descuento por volumen

Fije los cables y el cableado firmemente en su lugar en el borde de los paneles de plástico o metal con este producto Insulok.

[Caracteristicas]
· Úselo para conectar cables al chasis, paneles, paredes, etc.
· Se adhiere al borde de los paneles de plástico o metal y tiene una atadura Insulok.
· Debido a que este producto utiliza un mecanismo de abrazadera de metal para fijar de manera segura a los bordes del panel, este producto de alta resistencia fija el cableado firmemente en su lugar.
· Algunos productos disponibles en lotes de 500 unidades.
· Óptimo para fijar paneles en su lugar que están hechos de materiales difíciles de perforar.
· Este producto ofrece una importante reducción de procesos y ahorro de mano de obra.
· La posición de montaje del borde del panel se puede configurar libremente.
· Cumple la doble función de fijar cables y alambres, y amortiguar los bordes del panel, reduciendo el número de piezas requeridas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
T50RHSWEC9
T50RHSWEC10
T50RHSWEC19
T50RHSWEC20
T50RHSWEC21
T50ROSHSBEC9
T50ROSHSBEC10
T50ROSHSBEC19
T50ROSHSBEC20
T50ROSHSBEC21
T50ROSHSBEC22
T50ROSHSBEC23
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud total L
(mm)
Tipo de clip

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-202EC9

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10202EC10

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10202EC19

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10202EC20

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10202EC21

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10200EC9

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10200EC10

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

16 Días o más

10200EC19

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10200EC20

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10200EC21

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10200EC22

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

16 Días o más

10200EC23

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro de la banda(mm) 5.0 a 45 Ancho A(mm) 4.6 Material 66 nylon
Color Negro Calificar; nota Resistente al calor Grado ignífugo UL (materia prima principal) UL94HB
Numero con packs(Unidades) 100 Resistencia a la tracción del bucle(N) 225 Rango de temperatura de funcionamiento (mín.)(℃) -40
Rango de temperatura de funcionamiento (máx.)(℃) 105

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico