(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Insulok AB Tie Grado estándar【25-1,000 piezas por paquete】

Insulok AB Tie Grado estándar
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
• Este es un Insulok para trabajos eléctricos (uso en interiores).
• Este lazo AB estándar se puede usar en interiores.
• Tiene una excelente resistencia al deslizamiento lateral y resistencia a la inserción ligera, lo que permite su fijación en su lugar de forma segura. La parte de la banda también tiene la cantidad justa de flexibilidad para una fácil operabilidad, y esta es una característica distintiva.
• Este producto tiene una superficie mecanizada lisa que evita la carga de los operadores o los materiales agrupados cuando se usa.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
AB80-100
AB80-1000
AB100-100
AB100-1000
AB150
AB190
AB200
AB250
AB270
AB300
AB350
AB380
AB450
AB550
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de la banda
(mm)
Longitud total L
(mm)
Ancho A
(mm)
Estándar Numero con packs
(Unidades)
Resistencia a la tracción del bucle
(N)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.0 a 16802.2Producto certificado UL estándar10080

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.0 a 16802.2Producto certificado UL estándar100080

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.0 a 221002.5Producto certificado UL estándar10080

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.0 a 221002.5Producto certificado UL estándar100080

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.0 a 361523.5Producto certificado UL estándar100135

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.5 a 502023.6Producto certificado UL estándar100135

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.5 a 502024.6Producto certificado UL estándar100225

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.5 a 652514.8Producto certificado UL estándar100270

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102,0 a 702704.8Producto certificado UL estándar100225

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.5 a 803014.8Producto certificado UL estándar100270

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103,0 a 1003807.6Producto certificado UL estándar50535

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102,5 a 1053834.8Producto certificado UL estándar100225

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1015 a 1304607.6-50535

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104.0 a 14554113Producto certificado UL estándar251115

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material 66 nylon Color Blanco translúcido Grado ignífugo UL (materia prima principal) UL94V-2
Rango de temperatura de funcionamiento (mín.)(℃) -40 Rango de temperatura de funcionamiento (máx.)(℃) 85

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico