(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Nylon Insulok 66, Grado retardante de flama【50-1,000 piezas por paquete】

Nylon Insulok 66, Grado retardante de flama
  • Descuento por volumen

[Características]
· Un producto estándar de sujetador Insulok.
· Un producto estándar UL94V-0 que exige estrictos criterios de propiedad de autoextinción y retardante de llama, que se evalúan probando la inflamabilidad de los materiales plásticos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
T18R-V0
T18S-V0B
T30R-V0
T50R-V0
T60R-V0
T120R-V0
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de la banda
(mm)
Longitud total L
(mm)
Ancho A
(mm)
Color Numero con packs
(Unidades)
Resistencia a la tracción del bucle
(N)

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.0 a 221002.5[Blanco] Blanco100080

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.0 a 16802.2Negro100080

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.0 a 361523.5[Blanco] Blanco100135

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.5 a 502024.6[Blanco] Blanco100225

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.5 a 803014.8[Blanco] Blanco100270

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103,0 a 1003827.5[Blanco] Blanco50535

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material 66 nylon Grado ignífugo UL (materia prima principal) UL94V-0 Estándar Producto certificado UL estándar
Rango de temperatura de funcionamiento (mín.)(℃) -40 Rango de temperatura de funcionamiento (máx.)(℃) 85

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico