(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubo espiral 12, tipo nylon, grado resistente a la intemperie

Tubo espiral 12, tipo nylon, grado resistente a la intemperie
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Varios tipos de desgaste de cables y prevención y atascamiento de daños.
· La espiral de nylon 12 ofrece una excelente resistencia química, resistencia a la intemperie, tolerancia a bajas temperaturas y resistencia al aceite.
· Como la resistencia al cloruro de calcio es fuerte, úsela en ambientes exteriores, especialmente donde es posible el contacto con productos anticongelantes.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TS-13N12-W
TS-16N12-W
TS-22N12-W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color Material Tipo de Producto Diámetro interno
(mm)
Diámetro externo
(mm)
Espesor
(mm)
Longitud
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

NegroNylonOtro11.813.81.050 m/pieza
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

---14.116.51.250 m/pieza
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

---19.4221.325 m/pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

Entorno operativo Grado resistente a la intemperie / uso en exteriores Color Negro Material 12 nylon

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm