(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Protección de bordes: protectores de bordes con adhesivo【1-50 piezas por paquete】

Protección de bordes: protectores de bordes con adhesivo
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Incluye adhesivo para un montaje firme, rápido y preciso en el recorte del panel.
· Adhesivo transparente para un bello acabado.
· Versión enrollada de 20 m disponible para cortar a las longitudes deseadas, así como una versión conveniente en bolsas para longitudes de corte más pequeñas de 250 mm.
· Una pequeña caja en la versión enrollada proporciona gradaciones de referencia al cortar, y puede usarse como una caja de almacenamiento funcional.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
THA-012
THA-012-B
THA-016
THA-016-250
THA-016-B
THA-016-B-250
THA-024
THA-024-250
THA-024-B
THA-024-B-250
THA-032
THA-032-250
THA-032-B
THA-032-B-250
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspecificaciones Grosor máximo de panel compatible
(mm)
Longitud Color Numero con packs
(Pieza)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Rollo de 20 m1.220 mBlanco translúcido-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Rollo de 20 m1.220 mNegro-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rollo de 20 m1.620 mBlanco translúcido-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10Elemento de corte de 250 mm.1.6250 mmBlanco translúcido50
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Rollo de 20 m1.620 mNegro-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10Elemento de corte de 250 mm.1.6250 mmNegro50
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Rollo de 20 m2.320 mBlanco translúcido-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-Elemento de corte de 250 mm.2.3250 mmBlanco translúcido50
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Rollo de 20 m2.320 mNegro-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10Elemento de corte de 250 mm.2.3250 mmNegro50
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Rollo de 20 m3.220 mBlanco translúcido-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10Elemento de corte de 250 mm.3.2250 mmBlanco translúcido50
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-Rollo de 20 m3.220 mNegro-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10Elemento de corte de 250 mm.3.2250 mmNegro50

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Polietileno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico