(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brida de montaje Insulock【100 piezas por paquete】

Brida de montaje Insulock
  • Descuento por volumen

Una corbata integrada con una corbata estándar en la base y un tornillo fijo y fijo en la cabeza. Se puede fijar firmemente a un panel y chasis.

[Caracteristicas]
· Se utiliza al fijar el cableado a un chasis, panel, pared, etc.
▪ Un cierre de cremallera integrado con una base estándar de cierre de cremallera MS que tiene agujeros fijos para tornillos

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
T18MR
T30MR
T50MR
T50MS
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de la banda
(mm)
Longitud total L
(mm)
Ancho A
(mm)
Resistencia a la tracción del bucle
(N)
Selección de corbata Insulok

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.0 a 201112.580M3

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.0 a 321573.5133.3M4

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.5 a 502154.7222.3-

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.5 a 321654.6225M5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material 66 nylon Color Blanco Grado ignífugo UL (materia prima principal) UL94V-2
Función especial / aplicación Sostenido por tornillo Estándar Producto certificado UL estándar Numero con packs(Unidades) 100
Rango de temperatura de funcionamiento (mín.)(℃) -40 Rango de temperatura de funcionamiento (máx.)(℃) 85

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico